4AT20AL329.0 Y=14.0MM - Prodotto obsoleto

Produto 4AT20AL329.0 Y=14.0MM agora é um item obsoleto. Entre em contato conosco se tiver mais perguntas.

This product family is now obsolete. Review our current product offering through our Profile Rail overview page.

4AT20AL329.0 Y=14.0MM

Série T, 20mm, Padrão,

Tempo de avanço:  Entre em contato com a fábrica Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
Corte à medida:

Min: 152.0 mm  Max: 2950.0 mm  Tolerance +/- 0.1 mm


  • Uma alta flexibilidade é traduzida em apenas em esgotamento radial classe N.
  • Uma construção em canal "U" proprietária permite que o trilho se flexibilize para acomodar bases ruins das máquinas ou erros de alinhamento.
  • Reduza a instalação de custos e o tempo de instalação eliminando a necessidade de uma base usinada cara e ferramentas especiais.
  • Substituição simples para guias lineares de perfil feitos de aço.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[A] 63.000,0 mm
[A1] 31.500,0 mm
[A2] 20.000,0 mm
[A3] 21.500,0 mm
[B] 76.000,0 mm
[E1] 53.000,0 mm
[E2] 40.000,0 mm
[H] 30.000,0 mm
[H1] 25.000,0 mm
[H2] 18.000,0 mm
[N1] 10.000,0 mm
[N5] 6.250,0 mm
[N6] 7.500,0 mm
[S1] M5
[S2] M6
[S3] M5
[S5] 58,0 mm
[S6] 95,0 mm
[X] 60.000,0 mm
[LMax] 3.000.000,0 mm

Especificações

Especificação Valor
Esfera/Rolo Esferas
Carregador/Trilho/Montagem Conjunto
Carro de transporte A - Padrão
Tamanho 20
Comprimento de trilho 329,0 mm (12,95 in)
Material Liga de alumínio
Número de carregadores 4
Temperatura máxima 80 °C (176 °F)
Peso 1,140 kg (2,513 lbs)
Instalar link manual https://www.thomsonlinear.com/downloads/Profile_Rail_Linear_Guides_Installation_Manual_mnen.pdf

Desempenho

Desempenho Valor
Classificação de carga dinâmica de 100 km 9.000 N (2.023 lbf)
Classificação de carga dinâmica de 50 km 11.340 N (2.549 lbf)
Aceleração máxima 50 m/s² (164 ft/s²)
Velocidade máxima 3 m/s (10 ft/s)
Classificação de carga estática 11.000 N (2.473 lbf)

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?